Publique sus productos
Roller Max desk - varnished oak - pebble shape 137x52x78 cm
Roller Max desk - varnished oak - pebble shape 137x52x78 cm
Roller Max desk - varnished oak - pebble shape 137x52x78 cm
    Ethnicraft

    Roller Max desk - varnished oak - pebble shape 137x52x78 cm

    Traducido por Google,
    La colección Roller Max destaca por su diseño, que se distingue por su efecto de listones de madera apilados. Con su forma orgánica pero compacta, el escritorio Roller Max está diseñado para adaptarse a cualquier espacio, ya sea en el centro de una habitación, en una esquina o junto a una ventana. Es un complemento atractivo y versátil para cualquier oficina en casa, hotel o sala de estar pequeña.

    Póngase en contacto con Ethnicraft

    Especificaciones técnicas
    • Referencia50057-Roller-Max-desk
    • Familia de productoRoller Max
    • Grupo de productosDesks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)52
    • Ancho (mm)137
    • Profundidad (mm)78
    Información relacionada
    • Material principalRoble
    • Peso Neto (kg)41.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina