Publique sus productos
Roan lounge chair - varnished teak - wild brown - Flax fabric 60x70x65 cm
Roan lounge chair - varnished teak - wild brown - Flax fabric 60x70x65 cm
Roan lounge chair - varnished teak - wild brown - Flax fabric 60x70x65 cm
Roan lounge chair - varnished teak - wild brown - Flax fabric 60x70x65 cm
    Ethnicraft

    Roan lounge chair - varnished teak - wild brown - Flax fabric 60x70x65 cm

    Traducido por Google,
    La butaca Roan se inspira en un diseño original de Paul Poiret de la década de 1930, reinterpretado en una forma que transmite solidez y equilibrio. Una robusta estructura de madera rodea un asiento amplio, creando una silla compacta con una postura firme. Definida por líneas depuradas y brazos estructurados, Roan ofrece comodidad sin excesos. Fácil de integrar y perfecta tanto para espacios de hostelería como residenciales, luce espléndida en parejas. Una reedición cuidada que trae el encanto vintage al presente.

    Póngase en contacto con Ethnicraft

    Especificaciones técnicas
    • Referencia10831-Roan-lounge-chair
    • Familia de productoRoan
    • Grupo de productosLounge Chairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)70
    • Ancho (mm)60
    • Profundidad (mm)65
    Información relacionada
    • Material principalTeka
    • Peso Neto (kg)25.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos