Publique sus productos
Zahara outdoor pouf - Grey Stripe fabric - 50 x 50 x 45 cm
Zahara outdoor pouf - Grey Stripe fabric - 50 x 50 x 45 cm
    Ethnicraft

    Zahara outdoor pouf - Grey Stripe fabric - 50 x 50 x 45 cm

    Traducido por Google,
    La colección Zahara aporta calidez, comodidad y un toque alegre a la vida al aire libre. Inspirados en los tonos cambiantes del Sahara, estos pufs presentan un distintivo ribete y están tapizados en tela resistente a la intemperie con relleno de secado rápido. Diseñados para ser versátiles, pueden usarse como asiento, reposapiés o mesa baja, tanto en interiores como en exteriores, y permiten combinarlos fácilmente.

    Póngase en contacto con Ethnicraft

    Especificaciones técnicas
    • Referencia20183-Zahara-outdoor-pouf
    • Familia de productoZahara
    • Grupo de productosPoufs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)45
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)50
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Peso Neto (kg)3.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás

    Productos similares