Publique sus productos
N701 sofa - Beige fabric - 3 seater 245x91x76 cm
N701 sofa - Beige fabric - 3 seater 245x91x76 cm
N701 sofa - Beige fabric - 3 seater 245x91x76 cm
    Ethnicraft

    N701 sofa - Beige fabric - 3 seater 245x91x76 cm

    Traducido por Google,
    El sofá N701 presenta un diseño acogedor que personifica la comodidad y la relajación. Su perfil bajo y sus distintivos detalles de costura lo han convertido en un elemento icónico de los interiores contemporáneos. Disponible en configuración fija, ofrece la misma comodidad excepcional en un formato simplificado: sin módulos, sin montaje, solo elige el tamaño, colócalo y disfruta. Una alternativa ideal para quienes valoran la simplicidad sin renunciar a nada.

    Póngase en contacto con Ethnicraft

    Especificaciones técnicas
    • Referencia20197-N701-sofa
    • Familia de productoN701
    • Grupo de productosSofas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)91
    • Ancho (mm)245
    • Profundidad (mm)76
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Peso Neto (kg)51.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás

    Productos similares