Publique sus productos
Weave lounge chair - Bone fabric - removable cover - swivel base - 80 x 87 x 77 cm
Ethnicraft

Weave lounge chair - Bone fabric - removable cover - swivel base - 80 x 87 x 77 cm

Traducido por Google,
La colección Weave aporta una perspectiva innovadora a la vida relajada, combinando materiales naturales con proporciones generosas. Tapizada en una mezcla de lino, cada pieza ofrece una textura transpirable y un tacto suave, ideal para espacios contemporáneos y desenfadados. Con un asiento profundo, cojines mullidos y una funda extraíble, Weave está diseñada para brindar una comodidad duradera: fácil de cuidar y aún más fácil de integrar en el hogar.
Especificaciones técnicas
  • Referencia21416-Weave-lounge-chair
  • Familia de productoWeave
  • Grupo de productosSofas
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)77
  • Ancho (mm)80
  • Profundidad (mm)87
Información relacionada
  • Material principalTela
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos