Publique sus productos
F2405 - Bed, Non-medical, Single
SEPS2BIM

F2405 - Bed, Non-medical, Single

4.0 de 5 estrellas4.0(57 reseñas)
Traducido por Google,
Cama individual, de aproximadamente 18" de alto X 83" de ancho X 40" de profundidad. La cama se usa para actividades que no son de hospitalización (pruebas, visitas/dormitorio del personal).
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaF2405
  • Familia de productoBeds
  • Grupo de productosNon-medical
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1070
  • Ancho (mm)2130
  • Profundidad (mm)1120
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Camas
  • Clasificación IFC Elemento de muebles