Publique sus productos
Canyon outdoor table - varnished concrete - Light Grey - oval - 230x115x76 cm
Canyon outdoor table - varnished concrete - Light Grey - oval - 230x115x76 cm
Canyon outdoor table - varnished concrete - Light Grey - oval - 230x115x76 cm
    Ethnicraft

    Canyon outdoor table - varnished concrete - Light Grey - oval - 230x115x76 cm

    Traducido por Google,
    La mesa Canyon captura con maestría la esencia del movimiento fluido en una forma sólida. Imitando la fluidez y el equilibrio naturales de un cañón, esta mesa de comedor presenta patas dispuestas para interactuar dinámicamente, creando un equilibrio armonioso y a la vez intrigante. El espacio negativo entre cada pata enfatiza este movimiento fluido, mientras que su torsión sugiere una dependencia mutua, simbolizando un estado de equilibrio. El espacio central aporta un toque de amplitud y ligereza, garantizando un amplio espacio y comodidad para quienes se reúnen a su alrededor.

    Póngase en contacto con Ethnicraft

    Especificaciones técnicas
    • Referencia25061-Canyon-outdoor-dining-table
    • Familia de productoCanyon
    • Grupo de productosDining Tables
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)76
    • Ancho (mm)115
    • Profundidad (mm)230
    Información relacionada
    • Material principalHormigón
    • Peso Neto (kg)92.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas