Publique sus productos
Elements side table - varnished Microcement - Off White - round - 40x40x42 cm
Ethnicraft

Elements side table - varnished Microcement - Off White - round - 40x40x42 cm

Traducido por Google,
La elegante simplicidad es la base de la colección Elements. Formas fluidas y suaves se combinan a la perfección con la textura, fruto de la maestría de artesanos. Cada pieza ofrece una identidad ligeramente única con un acabado de piedra fina y terrosa de alto rendimiento. Elements es una adición duradera y elegante a diversos espacios.

Póngase en contacto con Ethnicraft

Especificaciones técnicas
  • Referencia26413-Elements-side-table
  • Familia de productoElements
  • Grupo de productosSide tables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)42
  • Ancho (mm)40
  • Profundidad (mm)40
Información relacionada
  • Material principalMortero
  • Peso Neto (kg)9.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas