Publique sus productos
Elements table - varnished Microcement - Off White - round - 150x150x76 cm
Ethnicraft

Elements table - varnished Microcement - Off White - round - 150x150x76 cm

Traducido por Google,
La elegante simplicidad es la base de la colección Elements. Formas fluidas y suaves se combinan a la perfección con la textura, fruto de la maestría de artesanos. Cada pieza ofrece una identidad ligeramente única con un acabado de piedra fina y terrosa de alto rendimiento. Elements es una adición duradera y elegante a diversos espacios.

Póngase en contacto con Ethnicraft

Especificaciones técnicas
  • Referencia26425-Elements-dining-table
  • Familia de productoElements
  • Grupo de productosDining Tables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-01-05
  • Número de edición1
  • Altura (mm)76
  • Ancho (mm)150
  • Profundidad (mm)150
Información relacionada
  • Material principalMortero
  • Peso Neto (kg)90.1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas