Publique sus productos
Elements table - varnished Microcement - Off White - oblong - 240x100x76 cm
Elements table - varnished Microcement - Off White - oblong - 240x100x76 cm
    Ethnicraft

    Elements table - varnished Microcement - Off White - oblong - 240x100x76 cm

    Traducido por Google,
    La elegante simplicidad es la base de la colección Elements. Formas fluidas y suaves se combinan a la perfección con la textura, fruto de la maestría de artesanos. Cada pieza ofrece una identidad ligeramente única con un acabado de piedra fina y terrosa de alto rendimiento. Elements es una adición duradera y elegante a diversos espacios.

    Póngase en contacto con Ethnicraft

    Especificaciones técnicas
    • Referencia26427-Elements-dining-table
    • Familia de productoElements
    • Grupo de productosDining Tables
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)76
    • Ancho (mm)100
    • Profundidad (mm)240
    Información relacionada
    • Material principalMortero
    • Peso Neto (kg)116.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas