Publique sus productos
Merge lounge chair - Loam fabric - 87 x 88 x 102 cm
Merge lounge chair - Loam fabric - 87 x 88 x 102 cm
Merge lounge chair - Loam fabric - 87 x 88 x 102 cm
Merge lounge chair - Loam fabric - 87 x 88 x 102 cm
    Ethnicraft

    Merge lounge chair - Loam fabric - 87 x 88 x 102 cm

    Traducido por Google,
    El sillón Merge combina una comodidad superior con formas suaves y envolventes. Sus contornos redondeados y su generoso tapizado crean un asiento acogedor y envolvente, mientras que su base giratoria con retorno automático facilita el movimiento tanto en hogares como en establecimientos de hostelería. Con proporciones cuidadosamente equilibradas y una gran suavidad al tacto, Merge aporta calidez y una presencia acogedora a los interiores contemporáneos.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia27010-Merge-lounge-chair
    • Familia de productoMerge
    • Grupo de productosLounge Chairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)102
    • Ancho (mm)87
    • Profundidad (mm)88
    Información relacionada
    • Material principalTela
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos