Publique sus productos
Roller Max coffee table - oak - round - removable cover - 60x60x37 cm
Roller Max coffee table - oak - round - removable cover - 60x60x37 cm
Roller Max coffee table - oak - round - removable cover - 60x60x37 cm
    Ethnicraft

    Roller Max coffee table - oak - round - removable cover - 60x60x37 cm

    Traducido por Google,
    Diseñado por Jacques Deneef, el Roller Max es un ingenioso mueble multifuncional que combina una mesa de centro con espacio de almacenamiento. Con su efecto de madera apilada, el tablero se puede quitar fácilmente para ocultar periódicos, juguetes, cojines y mantas. La solución perfecta para espacios reducidos.

    Póngase en contacto con Ethnicraft

    Especificaciones técnicas
    • Referencia50045-Roller-Max-coffee-table
    • Familia de productoRoller Max
    • Grupo de productosCoffee Tables
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)37
    • Ancho (mm)60
    • Profundidad (mm)60
    Información relacionada
    • Material principalRoble
    • Peso Neto (kg)14.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas