Publique sus productos
Roller Max side table - oak - round - removable cover - 40x40x42 cm
Roller Max side table - oak - round - removable cover - 40x40x42 cm
    Ethnicraft

    Roller Max side table - oak - round - removable cover - 40x40x42 cm

    Traducido por Google,
    Diseñado por Jacques Deneef, el Roller Max es un ingenioso mueble multifuncional que combina una mesa auxiliar con espacio de almacenamiento. Con un efecto de madera apilada, el tablero se puede quitar fácilmente para ocultar periódicos, juguetes, cojines y mantas. La solución perfecta para espacios reducidos.

    Póngase en contacto con Ethnicraft

    Especificaciones técnicas
    • Referencia50047-Roller-Max-side-table
    • Familia de productoRoller Max
    • Grupo de productosSide tables
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)42
    • Ancho (mm)40
    • Profundidad (mm)40
    Información relacionada
    • Material principalRoble
    • Peso Neto (kg)9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas