Publique sus productos
Cena dining table - varnished oak - round 150x150x76 cm
Ethnicraft

Cena dining table - varnished oak - round 150x150x76 cm

Traducido por Google,
Bautizada con el nombre de la palabra italiana para "cena", la mesa de comedor Cena celebra la belleza orgánica de la naturaleza, transformando cada reunión en un momento de conexión. Su base sinuosa evoca los intrincados giros de las raíces y ramas de los árboles, anclando la pieza en la poesía del mundo natural. En la parte superior, el tablero se inspira en los patrones Voronoi —presentes, por ejemplo, en panales y en las marcas de una jirafa—, creando una fascinante interacción de estructura y espontaneidad. Más que una mesa de comedor, Cena es un homenaje escultórico al arte de la naturaleza.

Póngase en contacto con Ethnicraft

Especificaciones técnicas
  • Referencia50213-Cena-dining-table
  • Familia de productoMorpho by Tomorrowland
  • Grupo de productosDining Tables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)150
  • Ancho (mm)150
  • Profundidad (mm)76
Información relacionada
  • Material principalRoble
  • Peso Neto (kg)93
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas