Publique sus productos
PI bench - oak  - 166x35x46 cm
PI bench - oak  - 166x35x46 cm
    Ethnicraft

    PI bench - oak - 166x35x46 cm

    Traducido por Google,
    La colección PI rinde homenaje al diseño de la naturaleza, conservando la fuerza, las curvas y las líneas tal como fueron concebidas. En este elegante y sofisticado acabado, con una imperfección pulida, se descubren formas interesantes. Cada pieza de la colección PI se termina a mano para garantizar que se respete el carácter único de la madera. El banco PI combina a la perfección con la mesa de comedor PI, pero también aporta estilo como pieza independiente en un recibidor, por ejemplo.

    Póngase en contacto con Ethnicraft

    Especificaciones técnicas
    • Referencia51323-PI-bench
    • Familia de productoPolished Imperfect
    • Grupo de productosBenches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)46
    • Ancho (mm)35
    • Profundidad (mm)166
    Información relacionada
    • Material principalRoble
    • Peso Neto (kg)18
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos