Publique sus productos
PI table - oak - rectangular - 220x95x76 cm
PI table - oak - rectangular - 220x95x76 cm
    Ethnicraft

    PI table - oak - rectangular - 220x95x76 cm

    Traducido por Google,
    La colección PI rinde homenaje al diseño de la naturaleza, conservando la fuerza, las curvas y las líneas tal como fueron concebidas. En este elegante y sofisticado acabado, con una imperfección pulida, se descubren formas interesantes. Cada mesa de comedor PI se termina a mano para garantizar que se respete el carácter único de la madera. Diseñada por Alain van Havre.

    Póngase en contacto con Ethnicraft

    Especificaciones técnicas
    • Referencia51329-PI-dining-table
    • Familia de productoPolished Imperfect
    • Grupo de productosDining tables
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)76
    • Ancho (mm)95
    • Profundidad (mm)220
    Información relacionada
    • Material principalRoble
    • Peso Neto (kg)68
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas