Publique sus productos
PI coffee table - oak - rectangular - 155x58x38 cm
PI coffee table - oak - rectangular - 155x58x38 cm
    Ethnicraft

    PI coffee table - oak - rectangular - 155x58x38 cm

    Traducido por Google,
    La colección PI rinde homenaje al diseño de la naturaleza, conservando la fuerza, las curvas y las líneas tal como fueron concebidas. En este elegante y sofisticado acabado, con una imperfección pulida, se descubren formas interesantes. Cada pieza de la colección PI se termina a mano para garantizar que se respete el carácter único de la madera. La mesa de centro PI es una pieza equilibrada, ideal para colocar bebidas, leer y otros objetos esenciales.

    Póngase en contacto con Ethnicraft

    Especificaciones técnicas
    • Referencia51332-PI-coffee-table
    • Familia de productoPolished Imperfect
    • Grupo de productosCoffee tables
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)38
    • Ancho (mm)58
    • Profundidad (mm)155
    Información relacionada
    • Material principalRoble
    • Peso Neto (kg)19
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas