Publique sus productos
Bok bench - oak - 146x35x46 cm
Bok bench - oak - 146x35x46 cm
    Ethnicraft

    Bok bench - oak - 146x35x46 cm

    Traducido por Google,
    Con reminiscencias de los cuernos curvados de una cabra, la colección Bok combina elegancia escultural y artesanía contemporánea en una forma elegante y etérea. El banco Bok combina a la perfección con la mesa de comedor Bok. También queda bien como pieza independiente contra la pared, en un pasillo o a los pies de la cama.

    Póngase en contacto con Ethnicraft

    Especificaciones técnicas
    • Referencia51531-Bok-bench
    • Familia de productoBok
    • Grupo de productosBenches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)46
    • Ancho (mm)35
    • Profundidad (mm)146
    Información relacionada
    • Material principalRoble
    • Peso Neto (kg)15
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos