Publique sus productos
Bok bar stool - varnished oak - 50x53x103 cm
Bok bar stool - varnished oak - 50x53x103 cm
Bok bar stool - varnished oak - 50x53x103 cm
Bok bar stool - varnished oak - 50x53x103 cm
    Ethnicraft

    Bok bar stool - varnished oak - 50x53x103 cm

    Traducido por Google,
    Con reminiscencias de los cuernos curvados de una cabra, la colección Bok combina elegancia escultural y artesanía contemporánea en una forma elegante y etérea. Con el paso de los años, la silla de comedor Bok se ha convertido en uno de los diseños más reconocibles de Ethnicraft, y el taburete Bok, una ingeniosa adaptación que evoca su distintiva silueta.

    Póngase en contacto con Ethnicraft

    Especificaciones técnicas
    • Referencia51561-Bok-bar-stool
    • Familia de productoBok
    • Grupo de productosBar stools
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)103
    • Ancho (mm)53
    • Profundidad (mm)50
    Información relacionada
    • Material principalRoble
    • Peso Neto (kg)8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos