Publique sus productos
Elin outdoor dining chair - aluminium - Sand - with armrest 52x57x84 cm
Elin outdoor dining chair - aluminium - Sand - with armrest 52x57x84 cm
Elin outdoor dining chair - aluminium - Sand - with armrest 52x57x84 cm
Elin outdoor dining chair - aluminium - Sand - with armrest 52x57x84 cm
Elin outdoor dining chair - aluminium - Sand - with armrest 52x57x84 cm
Elin outdoor dining chair - aluminium - Sand - with armrest 52x57x84 cm
Elin outdoor dining chair - aluminium - Sand - with armrest 52x57x84 cm
Elin outdoor dining chair - aluminium - Sand - with armrest 52x57x84 cm
    Ethnicraft

    Elin outdoor dining chair - aluminium - Sand - with armrest 52x57x84 cm

    Traducido por Google,
    La silla de comedor de exterior Elin reinterpreta una silueta clásica con un toque ligero y contemporáneo. Fabricada en aluminio con detalles tejidos, combina el contraste de materiales con una calidez visual en una forma que resulta a la vez clásica y actual. Ligera y versátil, se integra de forma natural en diversos ambientes exteriores. Elin está diseñada para reuniones cotidianas: relajada, duradera y con una elegancia discreta.

    Póngase en contacto con Ethnicraft

    Especificaciones técnicas
    • Referencia60574-Elin-outdoor-dining-chair
    • Familia de productoElin
    • Grupo de productosDining Chairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)57
    • Ancho (mm)52
    • Profundidad (mm)84
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Peso Neto (kg)5.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos