Publique sus productos
 Porte d’entrée en aluminium Passage – Modèle Graphite B
 Porte d’entrée en aluminium Passage – Modèle Graphite B
 Porte d’entrée en aluminium Passage – Modèle Graphite B
 Porte d’entrée en aluminium Passage – Modèle Graphite B
    EURADIF

    Porte d’entrée en aluminium Passage – Modèle Graphite B

    4.9 de 5 estrellas4.9(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    Puerta de entrada de aluminio GRAFITO B

    Puerta de entrada contemporánea con su tirador integrado en el color de la apertura y sus ranuras decorativas horizontales.

    * DECORACIÓN cara exterior e interior
    * Revestimientos de aluminio de 2,5 mm
    * BOCA 81 mm de espesor
    * MANGO integrado lacado en el exterior
    * ASA Aspecto de acero inoxidable de Nueva York en el interior

    * Opción "Iluminación LED en el mango integrado"

    * MARCO de aluminio de 75 mm con rotura de puente térmico
    * MARCO de apertura de aluminio y ABS con sistema patentado anti-efecto bi-blade
    * PRM DE PASO de 830 mm respetado para instalación de superficie con ancho de panel de 900 mm
    * Umbral de aluminio PMR de 20 mm con rotura de puente térmico
    * Apertura y descimbrado fijo JUNTA
    * RECHAZO DE AGUA en el travesaño inferior de la apertura opcional
    * Clasificación AEV: A*4 E*7B V*C3

    -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------------------
    Para conocer nuestras diferentes opciones y posibles combinaciones, consulta nuestro catálogo online.

    Especificaciones
    • * SERRURE automatique 5 points, 2 crochets, 2 pênes ronds et 1pêne dormant
      * GÂCHE FILANTE sur le dormant
      * 2 pièces anti-dégondage haute et basse
      * PAUMELLES à ficher à réglage 3D
      * POIGNÉE New-York aspect inox
      * CYLINDRE européen nickelé 6 pistons et 5 clés avec carte deréapprovisionnement

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPASSAGE_GRAPHITEB
    • Familia de productoPortes d'entrée en aluminium
    • Grupo de productosPASSAGE
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 13
    • Título OmniClass Aluminum Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Europa