Mejore sus proyectos de barandales con los postes Elite de la serie H2 Handrail , una solución sofisticada y versátil para sistemas de barandales de vidrio tanto para interiores como para exteriores. Diseñada para una integración perfecta y una elegancia duradera, la serie H2 redefine el diseño de barandales modernos con ingeniería de precisión y materiales de primera calidad.
Diseño innovador para cada aplicación
La serie H2 ofrece una gama completa de opciones, que incluyen postes ciegos, de línea, de esquina y de extremo, diseñados para aplicaciones de escaleras y rellanos de 1070 mm (42 1/8″) de altura. Cada poste cuenta con soportes de tubo completamente soldados, lo que garantiza una resistencia y estabilidad inigualables y, al mismo tiempo, se integra a la perfección con nuestros sistemas de pasamanos.
Funciones premium para un rendimiento excepcional
Estética refinada y durabilidad
Con su diseño atemporal y sus líneas limpias, la Serie H2 añade un toque de sofisticación contemporánea a cualquier proyecto. Desde la integración perfecta de su pasamanos hasta su construcción robusta, cada detalle está diseñado para lograr una belleza y una funcionalidad duraderas.
Elija los postes Elite de la serie de pasamanos EAC H2 para un sistema de barandilla que combina un diseño moderno con un rendimiento superior, garantizando un acabado impecable para cada proyecto.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |