Publique sus productos
EAC Modern Single Slim Rectangular Solid Baluster
EAC Modern Single Slim Rectangular Solid Baluster

    EAC Modern Single Slim Rectangular Solid Baluster

    Traducido por Google,

    Minimalismo refinado para interiores modernos
    Nuestro moderno balaustre rectangular simple y delgado ofrece una elegante sofisticación con un sutil toque arquitectónico. Con 6,35 cm de ancho y 112,7 cm de alto, fabricado con acero cuadrado resistente de 1,27 cm, este balaustre proporciona una base sólida y estable para barandillas de escaleras y rellanos, manteniendo un perfil limpio y minimalista. Su forma rectangular y delgada complementa tanto interiores contemporáneos como de transición, ofreciendo un toque visual refinado sin sobrecargar el espacio. Diseñado para brindar durabilidad y elegancia, es la opción perfecta para proyectos que buscan sobriedad moderna con integridad estructural.


    Especificaciones
    • Post Material: Steel

      Stainless Steel Tube Thickness: 12.7mm (1/2")

      Baluster Height: 1117.6mm (44")

      Baluster Width: 57.15mm (2 1/4″)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEAC_Modern_Single_Slim_Rectangular_Solid_Baluster
    • Familia de productoStyles - Traditional Railings
    • Grupo de productosGeometric Balusters
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-07-24
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)44
    • Ancho (pulgadas)2.25
    • Profundidad (pulgadas)0.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Peso Neto (kg)3.89
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código Uniclass 2015Pr_20_76_06
    • Descripción Uniclass 2015Balusters and newel posts
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 73 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlazed Decorative Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos