Publique sus productos
EAC Elite Posts - F1 Frameless Series - Glass Railing
EAC Elite Posts - F1 Frameless Series - Glass Railing
EAC Elite Posts - F1 Frameless Series - Glass Railing
EAC Elite Posts - F1 Frameless Series - Glass Railing
EAC Elite Posts - F1 Frameless Series - Glass Railing

    EAC Elite Posts - F1 Frameless Series - Glass Railing

    Traducido por Google,

    Los postes Elite de la serie F1 sin marco están diseñados para ofrecer una solución de barandilla refinada y discreta para aplicaciones residenciales y comerciales, tanto interiores como exteriores. Diseñada con precisión y fabricada para un alto rendimiento, la serie F1 ofrece una estética limpia y minimalista sin comprometer la resistencia ni la durabilidad.

    Excelencia técnica para aplicaciones modernas

    Opciones de material : SS316 satinado para máxima resistencia a la corrosión y SS304 negro satinado recubierto en polvo para un acabado arquitectónico elegante.
    Dimensiones del poste : El perfil cuadrado de 40 x 40 x 2 mm (1,5" x 1,5" x 1/16") garantiza una presencia visual equilibrada y un rendimiento estructural sólido.
    Opciones de altura : Disponible en 36" (914 mm) para escaleras y rellano, y 42" (1067 mm) para configuraciones de solo rellano.
    Construcción completamente soldada : las tapas de los extremos y las placas base de acero inoxidable fundido sólido de 4" (102 mm) están completamente soldadas para una mayor rigidez y una apariencia perfecta.
    Cubiertas de placa base : Las cubiertas planas a presión ofrecen un acabado refinado y mantienen un fácil acceso para la instalación.
    Montaje de vidrio : los clips de vidrio cuadrados grandes y los sujetadores de acero inoxidable M8 x 20 incluidos facilitan una alineación precisa del panel y una fijación segura.
    Compatibilidad con vidrio : incluye juntas para vidrio templado de 10 mm (3/8") y 12 mm (1/2").

    Diseñado para la continuidad visual

    La Serie F1 prioriza la transparencia y la continuidad del diseño. Su diseño sin marco preserva las líneas de visión, lo que la hace ideal para aplicaciones donde la visibilidad despejada y la simplicidad arquitectónica son esenciales.

    Especificaciones
    • Post Material (Satin Finish): 316 grade Stainless Steel

      Post Material (Black Finish): Powder Coated 304 grade Stainless Steel 

      Stainless Steel Tube Thickness: 2mm

      Glass Thickness: 10-12mm

      Post Height (for 36"): 920mm (36 1/4")

      Post Height (for 42"): 1070mm (42 1/8")

      Post Width (without baseplate): 40mm (1 9/16") dia

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEAC_Elite_Posts_F1_Frameless_Series
    • Familia de productoGlass Railing System
    • Grupo de productosPrefabricated Elite Posts
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-07-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1070
    • Ancho (mm)40
    • Profundidad (mm)40
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 316
    • Material secundarioTempered glass
    • Peso Neto (kg)5.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código Uniclass 2015Pr_20_85_07_84
    • Descripción Uniclass 2015Stainless steel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 73 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlazed Decorative Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing