Publique sus productos
EAC HD Series Glass Spider Fittings
EAC HD Series Glass Spider Fittings
EAC HD Series Glass Spider Fittings
EAC HD Series Glass Spider Fittings
EAC HD Series Glass Spider Fittings

    EAC HD Series Glass Spider Fittings

    Traducido por Google,

    Nuestros herrajes de araña para vidrio de la serie HD están diseñados con precisión para brindar un soporte estructural superior a los acristalamientos arquitectónicos modernos. Fabricados en acero inoxidable 2205 de alta resistencia, estos herrajes ofrecen una resistencia a la corrosión y un límite elástico significativamente mayores que los del acero inoxidable 316 estándar. Diseñados para aplicaciones de alta exigencia, estos herrajes garantizan una apariencia limpia y discreta para envolventes de edificios de alto rendimiento.

    Aplicaciones clave

    Marquesinas de vidrio/Toldos para ventanas: Nuestros herrajes son el estándar de la industria para la fijación de marquesinas de vidrio, proporcionando la capacidad de carga necesaria para el acristalamiento superior. Estos sistemas, frecuentemente denominados toldos de vidrio o toldos para ventanas, requieren conexiones duraderas para soportar cargas de viento y nieve. Ya sea para el diseño de entradas comerciales con marquesinas de vidrio de gran tamaño o toldos para ventanas residenciales, nuestros herrajes ofrecen la estética minimalista y la seguridad necesarias para todas las marquesinas de vidrio. Estos toldos de vidrio y toldos para ventanas proporcionan una protección solar esencial, manteniendo al mismo tiempo un mínimo impacto arquitectónico. Los arquitectos pueden especificar fácilmente nuestros herrajes para toldos de vidrio y toldos para ventanas, garantizando así la coherencia estructural en todo el acristalamiento superior y la protección exterior.

    Fachadas de vidrio: La ingeniería de grandes fachadas de vidrio requiere herrajes que minimicen la interferencia visual y maximicen la integridad estructural. Nuestros herrajes tipo araña están diseñados específicamente para fachadas de vidrio, lo que permite la instalación de paneles de vidrio de gran formato con un mínimo de puntos de fijación. Al especificar nuestra Serie HD para fachadas de vidrio, se logra una estética sofisticada totalmente acristalada que cumple con los estándares de diseño modernos y los requisitos estructurales.

    Mamparas de vidrio: Cree interiores diáfanos con nuestras mamparas de vidrio que incorporan herrajes de tamaño reducido. Estos herrajes permiten crear mamparas de vidrio seguras y luminosas en oficinas comerciales o proyectos residenciales de lujo. La integración de nuestros herrajes en sus mamparas de vidrio garantiza un acabado duradero y de alta gama que complementa el diseño interior moderno.

    Especificaciones
    • Material: Duplex 2205 Ultra Marine-Grade Stainless Steel

      Available Configurations: 1-arm, 2-arm,3-arm & 4-arm Spider option

      Application: Ideal for Glass Facades, Glass Canopies, and Interior Glass Partitions.

      Overall Offset: 70mm [2 3/4"]

      Finish: Satin Stainless Steel

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaglass-spider-fittings
    • Familia de productoGlass Hardware
    • Grupo de productosGlass Facade & Canopy
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2026-07-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)200
    • Ancho (mm)200
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana proyectante deslizante
    • Clasificación IFC Accesorio específico
    • Código Uniclass 2015Ss_30_40_34_60
    • Descripción Uniclass 2015Point-fixed structural glass canopy systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 26.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPoint Supported Structural Glass
    • Número OmniClass23-13 33 27 13 11
    • Título OmniClass Structural Glass Curtain Walls