Publique sus productos
50/50 Hydraulic Door & Window System
50/50 Hydraulic Door & Window System
50/50 Hydraulic Door & Window System
50/50 Hydraulic Door & Window System
50/50 Hydraulic Door & Window System
50/50 Hydraulic Door & Window System
50/50 Hydraulic Door & Window System
50/50 Hydraulic Door & Window System

    50/50 Hydraulic Door & Window System

    Traducido por Google,

    El sistema hidráulico patentado 50/50 combina las mejores características de nuestros sistemas de puertas plegables y de una sola hoja. El sistema 50/50 ofrece una apertura increíblemente limpia, requiere un espacio exterior mínimo en posición abierta y no necesita mantenimiento, lo que lo hace ideal para diseños arquitectónicos, comerciales y residenciales.

    Especificaciones
      • Maintenance-free!
      • Shipped powder-coat finished. A full array of standard, non-standard, and custom colors are available, with few exceptions.
      • Manual lowering system in case of power failure
      • Built-in locking mechanism maintains system securely in closed position
      • Full perimeter weather seals
      • Integral mounting frame to limit loads on the structure
      • No floor track is required – Nothing to impair movement through the opening
      • When open the system forms a partial awning providing protection from the weather and sun
    Especificaciones técnicas
    • Referenciahydraulic-50-50-door-system
    • Familia de productoHydraulic
    • Grupo de productos50/50 System
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC001521
    • Nombre ETIMDoor sliding contact
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Descripción Uniclass 2015Doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPanel Doors
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors