Presentamos nuestros postes cuadrados de alta resistencia serie EAC S2, meticulosamente elaborados para mejorar cualquier aplicación comercial de barandillas de vidrio . La serie S2 cuenta con una amplia selección de opciones de postes ciegos, lineales, esquineros y finales diseñados para aplicaciones de rellanos/escaleras de 1070 mm (42 1/8 ″) de altura, completos con integración de pasamanos.
La Serie S2 está equipada con nuestras arañas de postes rectos premium, disponibles en modelos simples o dobles para adaptarse perfectamente a una amplia gama de aplicaciones. Además, cada poste de la serie S2 cuenta con tapas de extremo completamente soldadas con un soporte de tubo fijo o giratorio , que ofrece una capacidad de ajuste máxima de ±10 mm para una alineación precisa.
Para una estética refinada y contemporánea, los postes lineales , esquineros y finales de la serie S2 están equipados con placas base soldadas y cubiertas de ajuste a presión, lo que garantiza un diseño atemporal.
Personalice sus postes de servicio pesado serie S2 con accesorios adaptados a sus requisitos específicos. Elija entre placas de fijación de pasamanos planas y curvas para aplicaciones de pasamanos u opte por tapas de extremo a juego para diseños de parte superior plana. Para la parte inferior de los postes, nuestros postes en blanco S2 ofrecen versatilidad. Se pueden montar en el núcleo o asegurar usando dos opciones: 1) Puntal con epoxi o 2) Placa base soldada con cubierta de placa de ajuste a presión y placa niveladora, lo que brinda flexibilidad y facilidad de instalación.
Diseñados para soportar paneles de vidrio más gruesos, nuestros postes de la serie S2 son adecuados para aplicaciones interiores y exteriores , cumpliendo con las normas para espacios públicos. Su construcción robusta garantiza el cumplimiento de los requisitos de seguridad para multitudes y resistencia a fuertes cargas de viento, lo que las convierte en la mejor opción para cualquier aplicación comercial de barandillas de vidrio.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |