Publique sus productos
Atica®1100 (PUR) Panel sándwich aislante de poliuretano
Europerfil
Archivados

Atica®1100 (PUR) Panel sándwich aislante de poliuretano

Panel sándwich de fachada autoportante Atica®1100 PUR compuesto por un núcleo de espuma de poliuretano (PUR) y chapa exterior e interior de acero galvanizado y pre-lacado (EN10169) en revestimiento y color estándar de Europerfil a definir por la DF. Con fijación oculta. Espesor entre 40 mm y 100 mm. Ancho útil 1100 mm. Consulte nuestra Carta de Colores Estándar. Aplicación: fachadas industriales. Colocación en posición horizontal y vertical.
Especificaciones
  • Panel sándwich de fachada autoportante Atica®1100 PUR compuesto por un núcleo de espuma de poliuretano (PUR) y chapa exterior e interior de acero galvanizado y pre-lacado (EN10169) en revestimiento y color estándar de Europerfil a definir por la DF. Con fijación oculta. Espesor entre 40 mm y 100 mm. Ancho útil 1100 mm. Dispone de marcado CE (EN 14509). Reacción al fuego Euroclase B-s2,d0. Consulte nuestra Carta de Colores Estándar. Aplicación: fachadas industriales. Colocación en posición horizontal y vertical. Con el panel se suministra: fijación autotaladrante con pletina de refuerzo. Complementos auxiliares: sistema de junta transversal tipo omega y tapeta de acero o aluminio extrusionado, juntas de EPDM longitudinales y transversales, rodillo y galgas para montaje de juntas EPDM, grapas de arranque.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaatica_1100_pur
  • Familia de productoFaçade sandwich panel
  • Grupo de productosPanel Sandwich Fachada PIR-PUR Fijación oculta
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-28
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)1100
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPoliuretano
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCWall finishing materials
  • Código UNSPSC301615