Publique sus productos
Creta® Perfil de acero autoportante para fachada arquitectónica
Europerfil

Creta® Perfil de acero autoportante para fachada arquitectónica

Perfil metálico CRETA® (3.340.60) de fachada arquitectónica de Europerfil. Altura de nervio 60 mm, ancho útil 1020 mm, espesor de 0,7 mm a 1,20 mm. Perfilado en base de acero galvanizado y Pre-lacado (EN 10169) en revestimiento y color estándar de Europerfil a definir según DF. Marcado CE (EN 14782). Colocación en posición horizontal y vertical.
Especificaciones
  • Perfil metálico CRETA® (3.340.60) de fachada arquitectónica de Europerfil. Altura de nervio 60 mm, ancho útil 1020 mm, espesor de 0.7 mm a 1.20 mm. Perfilado en base de acero galvanizado y Pre-lacado (EN 10169) en revestimiento y color estándar de Europerfil a definir según DF. Marcado CE (EN 14782). Colocación en posición horizontal y vertical. Disponible en cuatro acabados distintos: liso, micro-nervado, micro-nervado A, micro-nervado B. Aplicación de perforados para iluminación y ventilación natural. Otros materiales, consultactar con nuestro Depto. Técnico.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacreta_fa
  • Familia de productoWall cladding
  • Grupo de productosRevestimientos Metálicos para Fachadas
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-07
  • Número de edición1
  • Altura (mm)60
  • Ancho (mm)1020
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Fachadas