Publique sus productos
Delfos®1000 (PIR) Panel sándwich aislante de poliisocianurato
Europerfil

Delfos®1000 (PIR) Panel sándwich aislante de poliisocianurato

4.0 de 5 estrellas4.0(11 reseñas)
Panel sándwich de cubierta autoportante Delfos®1000 PIR compuesto un núcleo de espuma de poliisocianurato (PIR) y chapa exterior e interior de acero galvanizado y lacado (EN10169) en revestimiento y color estándar de Europerfil, a definir por la DF. Con nerviocentral rigidizador y fijación oculta. Espesor entre 30 mm y 100 mm. Ancho útil 1000 mm. Consulte nuestra Carta de Colores Estándar. Aplicación: cubiertas industriales.
Especificaciones
  • Panel sándwich de cubierta autoportante Delfos®1000 PIR compuesto un núcleo de espuma de poliisocianurato (PIR) y chapa exterior e interior de acero galvanizado y lacado (EN10169) en revestimiento y color estándar de Europerfil, a definir por la DF. Con nervio central rigidizador y fijación oculta. Rango de espesores: 30, 40, 50, 60, 80 y 100mm. Ancho útil 1000 mm. Reacción al fuego B-s1,d0. Consulte nuestra Carta de Colores Estándar. Aplicación: cubiertas industriales con pendiente recomendada superior al 7 %. Con el panel se suministra tapajuntas y fijaciones autotaladrantes. Complementos auxiliares: solape transversal con film plástico, tapeta de panel Delfos para ocultación de canto de espuma, remate de cumbrera troquelado.
Especificaciones técnicas
  • Referenciadelfos_1000_pir
  • Familia de productoRoof sandwich panel
  • Grupo de productosHidden fixing
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-03-13
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)1000
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPoliuretano
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Nombre UNSPSCRoofing materials
  • Código UNSPSC301515