Publique sus productos
Eurobase®40 Perfil de acero autoportante de fachada
Europerfil

Eurobase®40 Perfil de acero autoportante de fachada

Perfil de acero autoportante EUROBASE®40 de fachada simple o sándwich (4.266.40). Altura de nervio 40 mm, ancho útil 1065 mm, espesor de 0.6 mm a 1.20 mm. Perfilado en base de acero galvanizado y Pre-lacado (EN 10169) en revestimiento y color estándar de Europerfil a definir según DF. Marcado CE (EN 14782). Colocación en posición horizontal y vertical.
Especificaciones
  • Perfil de acero autoportante EUROBASE®40 de fachada simple o sándwich (4.266.40). Altura de nervio 40 mm, ancho útil 1065 mm, espesor de 0.6 mm a 1.20 mm. Perfilado en base de acero galvanizado y Pre-lacado (EN 10169) en revestimiento y color estándar de Europerfil a definir según DF. Marcado CE (EN 14782). Colocación en posición horizontal y vertical. Complementos opcionales: Junta estanca de polietileno según sección del perfil, aplicación de perforados para soluciones acústicas. Otros materiales: contactar con nuestro Dpto. Técnico.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaeurobase_40_fs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-07
  • Número de edición1
  • Altura (mm)40
  • Ancho (mm)1065
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento