Publique sus productos
Eurocover®40N Perfil de acero autoportante de cubierta
Europerfil

Eurocover®40N Perfil de acero autoportante de cubierta

4.4 de 5 estrellas4.4(27 reseñas)
Perfil de acero autoportante EUROCOVER®40N de cubierta (3.341.40). Altura de nervio 40 mm, ancho útil 1025 mm, espesor de 0.6 mm a 1.20 mm. Perfilado en base de acero galvanizado y Pre-lacado (EN 10169) en revestimiento y color estándar de Europerfil a definir según DF. Marcado CE (EN 14782).
Especificaciones
  • Perfil de acero autoportante EUROCOVER®40N de cubierta (3.341.40). Altura de nervio 40 mm, ancho útil 1025 mm, espesor de 0.6 mm a 1.20 mm. Perfilado en base de acero galvanizado y Pre-lacado (EN 10169) en revestimiento y color estándar de Europerfil a definir según DF. Marcado CE (EN 14782). Aplicación: cubiertas con pendiente recomendada superior al 7 %. Complementos opcionales: Junta estanca de polietileno según sección del perfil, solución de iluminación, aplicación de perforados para iluminación y ventilación natural, curvado por embutición "Hairgable" (radio mínimo 450 mm) o curvado liso* (radio mínimo 6.000 mm, solo convexo). *Atención: el proceso de curvado disminuye el ancho útil del perfil. Consultar a nuestro Dpto. Técnico para solapes longitudinales entre perfiles curvados y sin curvar.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaeurocover_40n_cs
  • Familia de productoRoofing
  • Grupo de productosMetal profile
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-07
  • Número de edición1
  • Altura (mm)40
  • Ancho (mm)1025
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas