Publique sus productos
Giza®400 Perfil de acero autoportante para fachada arquitectónica
Europerfil

Giza®400 Perfil de acero autoportante para fachada arquitectónica

Perfil metálico GIZA® (1.400.85) de fachada arquitectónica de Europerfil. Altura de nervio 85 mm, ancho útil 400mm, espesor de 0.7 mm a 1.2 mm. Perfilado en base de acero galvanizado y Pre-lacado (EN 10169) en revestimiento y color estándar de Europerfil a definir según DF. Marcado CE (EN 14782). Colocación en posición horizontal y vertical.
Especificaciones
  • Perfil metálico GIZA® (1.400.85) de fachada arquitectónica de Europerfil. Altura de nervio 85 mm, ancho útil 400mm, espesor de 0.7 mm a 1.2 mm. Perfilado en base de acero galvanizado y Pre-lacado (EN 10169) en revestimiento y color estándar de Europerfil a definir según DF. Marcado CE (EN 14782). Colocación en posición horizontal y vertical. Complementos opcionales: aplicación de perforados para iluminación y ventilación natural. Otros materiales contactar con nuestro Depto. Técnico.
Especificaciones técnicas
  • Referenciagiza_400_fa
  • Familia de productoWall cladding
  • Grupo de productosRevestimientos Metálicos para Fachadas
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-03-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)85
  • Ancho (mm)400
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Fachadas