Publique sus productos
APEX

APEX

Traducido por Google,

Condiciones de uso: EVAPCO, Inc. proporciona este archivo PRELIMINAR para facilitar el diseño y solo con fines informativos. La información contenida en este archivo de Revit está sujeta a cambios sin previo aviso y puede no reflejar el producto final. Tenga en cuenta que toda la información de diseño debe confirmarse al momento de la compra. Los ingenieros deben evaluar toda la información. EVAPCO Inc. no se responsabiliza de ninguna manera de la información proporcionada en este archivo de Revit, incluidos, entre otros, errores, omisiones, modificaciones o pérdidas o daños derivados del uso o la confianza depositada en este archivo de Revit. EVAPCO, Inc. no garantiza el uso de la información en cuanto a su exactitud, validez, inclusividad o cumplimiento de cualquier código regulatorio o leyes y regulaciones gubernamentales. Todos los usuarios asumen todos los riesgos asociados con el uso de esta información.


Especificaciones
    • Cooling Tower, Evapco , Condenser , Apex
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAPEX
  • Familia de productoCondensers - Evaporative
  • Grupo de productosPHC
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-02-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Refrigeradores, enfriadores
  • Clasificación IFC Condensador
  • Nombre UNSPSCCondensing units
  • Código UNSPSC40101704
  • Código Uniclass 2015Pr_70_65_03_27
  • Descripción Uniclass 2015Evaporative cooling units
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 63 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloEvaporative Refrigerant Condensers
  • Número OmniClass23-33 43 13
  • Título OmniClass Evaporative Condenser Units
  • CSI UniFormat II CódigoD3030
  • CSI UniFormat II TítuloCooling Generating Systems