Publique sus productos
ATWP Closed Circuit Cooler
ATWP Closed Circuit Cooler
ATWP Closed Circuit Cooler
ATWP Closed Circuit Cooler

    ATWP Closed Circuit Cooler

    Traducido por Google,

    Condiciones de uso: EVAPCO, Inc. proporciona este archivo PRELIMINAR para ayudar en aspectos de diseño y solo con fines informativos. La información contenida en este archivo de Revit está sujeta a cambios sin previo aviso y puede no reflejar el producto final proporcionado. Tenga en cuenta que toda la información de diseño debe confirmarse en el momento de la compra. Los ingenieros deben evaluar toda la información. EVAPCO Inc. no es responsable de ninguna manera en relación con la información proporcionada en este archivo de Revit, incluidos, entre otros, los errores, las omisiones, las modificaciones o las pérdidas o los daños incurridos como resultado del uso o la confianza en este archivo de Revit. EVAPCO, Inc. no ofrece ninguna garantía del uso de la información en términos de su precisión, validez, inclusividad o cumplimiento de cualquier código regulatorio o leyes y regulaciones gubernamentales. Todos los usuarios aceptan todos los riesgos asociados con cualquier uso de esta información.

    Basada en la tecnología probada de las series de torres de enfriamiento de tecnología avanzada, enfriadores de circuito cerrado y condensadores evaporativos, la serie ATP/ATWP/ATCP de EVAPCO combina la tecnología de ventiladores de tapón de tiro inducido de última generación con un diseño de contraflujo para ofrecer ventajas operativas superiores en cualquier clima. Desde el rendimiento hasta el mantenimiento, simplemente funcionan de manera más inteligente.

    Después de importar la familia ATP/ATWP/ATCP Revit, utilice el número de modelo especificado con el designador adecuado de la lista de modelos.

    Especificaciones
    • MasterFormat Specification is available in Download

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaATWP
    • Familia de productoClosed Circuit Coolers - Evaporative
    • Grupo de productoseco-ATWB-H
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Refrigeradores, enfriadores
    • Clasificación IFC Refrigerador
    • Nombre UNSPSCEvaporative coolers
    • Código UNSPSC40101703
    • Código Uniclass 2015Pr_70_65_03_27
    • Descripción Uniclass 2015Evaporative cooling units
    • CSI MasterFormat 2014 Code42 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloProcess Chillers and Coolers
    • Número OmniClass23-33 45 00
    • Título OmniClass HVAC Coolers
    • CSI UniFormat II CódigoD3030
    • CSI UniFormat II TítuloCooling Generating Systems