Publique sus productos
eco-PMRC Evaporative Condenser
eco-PMRC Evaporative Condenser
eco-PMRC Evaporative Condenser

    eco-PMRC Evaporative Condenser

    Traducido por Google,

    Condiciones de uso: EVAPCO, Inc. proporciona este archivo PRELIMINAR para ayudar en aspectos de diseño y solo con fines informativos. La información contenida en este archivo de Revit está sujeta a cambios sin previo aviso y puede no reflejar el producto final proporcionado. Tenga en cuenta que toda la información de diseño debe confirmarse en el momento de la compra. Los ingenieros deben evaluar toda la información. EVAPCO Inc. no es responsable de ninguna manera en relación con la información proporcionada en este archivo de Revit, incluidos, entre otros, los errores, las omisiones, las modificaciones o las pérdidas o los daños incurridos como resultado del uso o la confianza en este archivo de Revit. EVAPCO, Inc. no ofrece ninguna garantía del uso de la información en términos de su precisión, validez, inclusividad o cumplimiento de cualquier código regulatorio o leyes y regulaciones gubernamentales. Todos los usuarios aceptan todos los riesgos asociados con cualquier uso de esta información.

    La línea de productos eco-PMRC rediseñada utiliza una configuración de ventilador axial de una sola etapa a nivel del suelo con más redundancia, mayor confiabilidad y fácil acceso para mantenimiento. El eco-PMRC cuenta con un serpentín de enfriamiento Ellipti-Fin ® con mejora de tubo interno CrossCool™ para aumentar el coeficiente de transferencia de calor interno del serpentín y, por lo tanto, aumentar la capacidad de enfriamiento de la unidad. El eco-PMRC ofrece la mayor cantidad de modelos y tamaños de caja de la industria y está diseñado con una construcción compatible con IBC.


    Después de importar la familia eco-PMRC Revit, utilice el número de modelo especificado con el designador adecuado de la lista de modelos.

    Especificaciones
      • Cooling Tower, Evapco , Condenser , PMRC
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaeco-PMRC
    • Familia de productoCondensers - Evaporative
    • Grupo de productosATC
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Refrigeradores, enfriadores
    • Clasificación IFC Condensador
    • Nombre UNSPSCCondensing units
    • Código UNSPSC40101704
    • Código Uniclass 2015Pr_70_65_03_27
    • Descripción Uniclass 2015Evaporative cooling units
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 63 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloEvaporative Refrigerant Condensers
    • Número OmniClass23-33 43 13
    • Título OmniClass Evaporative Condenser Units
    • CSI UniFormat II CódigoD3030
    • CSI UniFormat II TítuloCooling Generating Systems