Publique sus productos
LPT Cooling Tower

LPT Cooling Tower

Traducido por Google,

Condiciones de uso: EVAPCO, Inc. proporciona este archivo PRELIMINAR para ayudar en aspectos de diseño y solo con fines informativos. La información contenida en este archivo de Revit está sujeta a cambios sin previo aviso y puede no reflejar el producto final proporcionado. Tenga en cuenta que toda la información de diseño debe confirmarse en el momento de la compra. Los ingenieros deben evaluar toda la información. EVAPCO Inc. no es responsable de ninguna manera en relación con la información proporcionada en este archivo de Revit, incluidos, entre otros, los errores, las omisiones, las modificaciones o las pérdidas o los daños incurridos como resultado del uso o la confianza en este archivo de Revit. EVAPCO, Inc. no ofrece ninguna garantía del uso de la información en términos de su precisión, validez, inclusividad o cumplimiento de cualquier código regulatorio o leyes y regulaciones gubernamentales. Todos los usuarios aceptan todos los riesgos asociados con cualquier uso de esta información.

La serie de torres de enfriamiento LPT de EVAPCO, creada a partir de décadas de conocimientos de ingeniería, cuenta con tecnología de contraflujo y tiro forzado de última generación para brindar ventajas operativas superiores en cualquier clima. Desde el rendimiento hasta el mantenimiento, simplemente funcionan de manera más inteligente. La serie LPT establece el estándar en torres de enfriamiento de tiro forzado con ventilador centrífugo, de perfil bajo y bajo nivel de ruido, especialmente adecuadas para diseños interiores y con conductos o áreas con altura restringida.

Especificaciones
  • MasterFormat Specification is available in Download

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLPT
  • Familia de productoCooling Towers
  • Grupo de productosLPT
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-06-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Torre de refrigeración
  • Código Uniclass 2015En_30_70_17
  • Descripción Uniclass 2015Cooling towers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCooling Towers
  • Número OmniClass23-33 23 00
  • Título OmniClass Cooling Towers
  • CSI UniFormat II CódigoD3030
  • CSI UniFormat II TítuloCooling Generating Systems