Publique sus productos
XLERATOReco® Hand Dryer, High-Speed, Energy-Efficient, Surface Mount, White Nylon

XLERATOReco® Hand Dryer, High-Speed, Energy-Efficient, Surface Mount, White Nylon

Traducido por Google,

El secador de manos XLERATOReco® de Excel Dryer utiliza una nueva tecnología "sin calor" para secar las manos en tan solo 10 segundos con solo 500 vatios, lo que permite que su establecimiento consuma menos energía que nunca. Cuenta con controles de velocidad y sonido ajustables, así como un LED de servicio visible externamente. De alta velocidad, eficiencia energética y certificado Made in USA®. Ahora con una vida útil un 50 % mayor y la mejor garantía de la industria de 7 años: lo mejor ahora es aún mejor. Con un consumo máximo de cuatro amperios y medio, se pueden instalar varias unidades XLERATOReco® en un solo circuito, lo que reduce significativamente el tiempo y los costos de instalación. XLERATOReco® cuenta con la certificación EPD, la aprobación BuildingGreen y proporciona la mayor cantidad de créditos LEED® v4 de cualquier secador de manos. Al cambiar de toallas de papel a secadores de manos, puede ahorrar hasta un 95 %, lo que le permite usar esos ahorros para brindar un mejor servicio a sus clientes y eliminar la preocupación de que las toallas de papel sucias estén tiradas en el piso del baño. El XLERATOReco es perfecto para instalaciones en climas cálidos.

CARACTERÍSTICAS

  • Nueva tecnología "sin calor"
  • Tiempo de secado: 10 segundos
  • Controles de velocidad y sonido ajustables
  • Utiliza solo 500 vatios de energía.
  • Ahorro de costes del 95% en comparación con las toallas de papel.
  • Se pueden instalar varias unidades XLERATOReco en un circuito de 20 amperios.
  • Garantía limitada de 7 años
  • Certificado Hecho en EE. UU.®
  • Aprobado por BuildingGreen y proporciona la mayor cantidad de créditos LEED® de cualquier secador de manos.

PRESUPUESTO

Dimensiones:

Ancho 11 3/4" (298 mm)
Altura 12 11/16" (322 mm)
Profundidad 6 11/16" (170 mm)

Peso:

XL-BW: 12,4 libras (5,6 kg)
XL-SB: 16 libras (7,26 kg)
XL-W, GR, C, SI, SP: 17 libras (7,71 kg).

Palabras clave: secador de manos XLERATOReco, secador de manos ecológico, secador de manos, secadores de manos, mejor secador de manos, especificaciones del secador de manos, secador de manos eléctrico, secador de manos comercial, secador de manos para baños, secador de manos de bajo consumo, secador de manos de alta velocidad, secador de manos para el baño, secador de manos vs toallas de papel, higiene del secador de manos, secador de manos silencioso, secador de manos en escuelas, secador de manos en hospitales, precio del secador de manos, instalación del secador de manos, secador de manos sin contacto, secador de manos automático, secador de manos rápido, secador de manos potente

Especificaciones
  • Keywords: XLERATOReco hand dryer, eco-friendly hand dryer, hand dryer, hand dryers, best hand dryer, hand dryer specs, electric hand dryer, commercial hand dryer, washroom hand dryer, energy-efficient hand dryer, high-speed hand dryer, bathroom hand dryer, hand dryer vs paper towels, hand dryer hygiene, quiet hand dryer, hand dryer in schools, hand dryer in hospitals, hand dryer price, hand dryer installation, touchless hand dryer, automatic hand dryer, fast hand dryer, powerful hand dryer

Especificaciones técnicas
  • Referenciaexcel-dryer-xleratoreco
  • Familia de productoHand and Hair Dryers
  • Grupo de productosXLERATOReco®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-03-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalNailon
  • Material secundarioNailon
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Secadores de mano y de pelo
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Toilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 15
  • Título OmniClass Hand Dryers
  • CSI UniFormat II CódigoE1010
  • CSI UniFormat II TítuloCommercial Equipment