Publique sus productos
XLERATOR® XChanger Kit ADA

XLERATOR® XChanger Kit ADA

Traducido por Google,

El kit combinado XChanger le permite adaptar completamente su dispensador de papel/receptáculo de desechos con el secador de manos XLERATOR. Este panel se instala fácilmente sobre el espacio dejado por el antiguo dispensador de papel y no dañará la superficie de la pared existente. El secador de manos XLERATOR con kit de empotrar compatible con ADA (protuberancia de 4") se instala en el XChanger dejando su baño moderno, limpio y beneficioso para el medio ambiente.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaexcel_xlerator_xchange_kit_ADA
  • Familia de productoEquipment
  • Grupo de productosHand dryer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-03-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalZinc
  • Material secundarioZinc
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Secadores de mano y de pelo
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Toilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 15
  • Título OmniClass Hand Dryers
  • CSI UniFormat II CódigoE1010
  • CSI UniFormat II TítuloCommercial Equipment