Publique sus productos
Mesa rectangular Atrivm indoor 240x98x75
Mesa rectangular Atrivm indoor 240x98x75
Mesa rectangular Atrivm indoor 240x98x75
    expormim

    Mesa rectangular Atrivm indoor 240x98x75

    Tapa fabricada en madera maciza de roble europeo de 21 mm de sección. Estructura en perfilería de aluminio de alta resistencia, acabado en pintura de polvo de poliéster. Patas fabricadas en perfilería maciza de roble europeo. La colección también está disponible en versión lacada (MDF) y en tablero contrachapado de roble europeo.

    Póngase en contacto con expormim

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaatrivm-indoor-rectangular-dining-table-240
    • Familia de productoAtrivm indoor
    • Grupo de productosIndoor collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)750
    • Ancho (mm)2400
    • Profundidad (mm)980
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)52
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
    • Descripción Uniclass 2015Dining tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Equipment
    • Número OmniClass23-21 23 15
    • Título OmniClass Residential Tables