Publique sus productos
Sillón Cask outdoor
Sillón Cask outdoor
    expormim

    Sillón Cask outdoor

    Sillón fabricado en tubo de aluminio de alta resistencia. Posibilidad de personalización mediante una amplia variedad de tejidos técnicos totalmente aptos para exteriores.

    Póngase en contacto con expormim

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacask-outdoor-armchair-C390-B
    • Familia de productoCask outdoor
    • Grupo de productosoutdoor collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)770
    • Ancho (mm)910
    • Profundidad (mm)910
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioTapizado
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)18.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSeating
    • Número OmniClass23-11 29 17
    • Título OmniClass Patio Furniture
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
    Productos similares