Publique sus productos
Pie de mesa con tapa redonda Bistro indoor Ø 70x75
Pie de mesa con tapa redonda Bistro indoor Ø 70x75
Pie de mesa con tapa redonda Bistro indoor Ø 70x75
    expormim

    Pie de mesa con tapa redonda Bistro indoor Ø 70x75

    4.8 de 5 estrellas4.8(6 reseñas)

    Tapa fabricada en madera maciza de roble europeo de 22 mm de sección. Estructura fabricada en tubo oval de acero inoxidable, con acabado en pintura de polvo de poliéster. La colección está también disponible en versión lacada (MDF) y en tablero contrachapado de roble europeo.

    Póngase en contacto con expormim

    Especificaciones técnicas
    • Referenciabistro-indoor-table-round-top-70
    • Familia de productoBistro indoor
    • Grupo de productosIndoor collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)750
    • Ancho (mm)700
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)25
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
    • Descripción Uniclass 2015Dining tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Equipment
    • Número OmniClass23-21 23 15
    • Título OmniClass Residential Tables