Publique sus productos
Pie de mesa con tapa redonda Bistro Ø 90x74
Pie de mesa con tapa redonda Bistro Ø 90x74
    expormim

    Pie de mesa con tapa redonda Bistro Ø 90x74

    Estructura fabricada en tubo oval de acero inoxidable, acabado en pintura de polvo de poliéster. Opciones de tablero: HPL Trespa® de 13 mm, FENIX NTM® de 12 mm y Dekton® de 8 mm.

    Póngase en contacto con expormim

    Especificaciones técnicas
    • Referenciabistro-outdoor-table-round-top-90
    • Familia de productoBistro outdoor
    • Grupo de productosOutdoor collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)740
    • Ancho (mm)900
    • Profundidad (mm)900
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)27
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
    • Descripción Uniclass 2015Dining tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-21 23 15
    • Título OmniClass Residential Tables