Publique sus productos
Tumbona doble Twins
Tumbona doble Twins
Tumbona doble Twins
    expormim

    Tumbona doble Twins

    3.3 de 5 estrellas3.3(7 reseñas)

    Tumbona fabricada en tubo de aluminio de alta resistencia. Posibilidad de personalización mediante una amplia variedad de tejidos técnicos totalmente aptos para exteriores.

    Póngase en contacto con expormim

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatwins-double-chaise-longue
    • Familia de productoTwins
    • Grupo de productosOutdoor collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)890
    • Ancho (mm)1650
    • Profundidad (mm)1510
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)25
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Camas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_14
    • Descripción Uniclass 2015Chaises longue
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-21 23 13 21
    • Título OmniClass Residential Chaises Lounges