Publique sus productos
Sillón comedor Blum
Sillón comedor Blum
Sillón comedor Blum
Sillón comedor Blum
Sillón comedor Blum
Sillón comedor Blum
    expormim

    Sillón comedor Blum

    5.0 de 5 estrellas5.0(9 reseñas)

    Sillón de comedor con estructura fabricada en tubo de aluminio de alta resistencia y patas de madera de sapeli. Posibilidad de personalización mediante una amplia variedad de tejidos técnicos totalmente aptos para exteriores.

    Póngase en contacto con expormim

    Especificaciones técnicas
    • Referenciablum-dining-armchair-c166w
    • Familia de productoBlum
    • Grupo de productosOutdoor collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)790
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)7.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_22
    • Descripción Uniclass 2015Dining chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloChairs
    • Número OmniClass23-11 29 13 13
    • Título OmniClass Exterior Chairs