Publique sus productos
Sillón Cadenza
Sillón Cadenza
Sillón Cadenza
    expormim

    Sillón Cadenza

    Sillón con estructura en rattan natural pelado y tintado de 32 mm de calibre. Respaldo y laterales fabricados en rattan natural pelado y tintado de 10 mm de calibre. Acabado con recubrimiento en tres fases (tinte, fondo y acabado) con filtros UV que lo hacen altamente resistente a la radiación solar. Los acabados utilizados son en base al agua. Posibilidad de personalización mediante una amplia variedad de tejidos. Tacos protectores.

    Póngase en contacto con expormim

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacadenza-armchair-T101
    • Familia de productoCadenza
    • Grupo de productosIndoor collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)650
    • Ancho (mm)870
    • Profundidad (mm)680
    Información relacionada
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)17
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSeating
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniClass Residential Furniture and Equipment