Publique sus productos
Pie de mesa alta con tapa cuadrada Flamingo indoor 70x70x110
expormim

Pie de mesa alta con tapa cuadrada Flamingo indoor 70x70x110

Tapa fabricada en madera maciza de roble europeo de 21 mm de sección. Estructura fabricada en tubo de aluminio, con acabado en pintura de polvo de poliéster. La colección también está disponible en versión lacada (MDF) y en tablero contrachapado de roble europeo. 

Póngase en contacto con expormim

Especificaciones técnicas
  • Referenciaflamingo-indoor-high-table-square-top-70
  • Familia de productoFlamingo indoor
  • Grupo de productosIndoor collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-04-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1100
  • Ancho (mm)700
  • Profundidad (mm)700
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAluminio
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)33
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
  • Descripción Uniclass 2015Dining tables
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Equipment
  • Número OmniClass23-21 23 15
  • Título OmniClass Residential Tables