Publique sus productos
Pie de mesa alta con tapa redonda Flamingo outdoor
Pie de mesa alta con tapa redonda Flamingo outdoor
    expormim

    Pie de mesa alta con tapa redonda Flamingo outdoor

    Estructura fabricada en tubo de aluminio, con acabado en pintura de polvo de poliéster. Opciones de tablero: HPL Trespa® de 13 mm, FENIX NTM® de 12 mm y Dekton® de 8 mm.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaflamingo-outdoor-high-table-round-top-70
    • Familia de productoFlamingo outdoor
    • Grupo de productosOutdoor collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1100
    • Ancho (mm)700
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)30
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
    • Descripción Uniclass 2015Dining tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-11 29 15
    • Título OmniClass Exterior Tables