Publique sus productos
Pie de mesa con tapa elíptica Flamingo outdoor 90x90x76
Pie de mesa con tapa elíptica Flamingo outdoor 90x90x76
    expormim

    Pie de mesa con tapa elíptica Flamingo outdoor 90x90x76

    Estructura fabricada en tubo de aluminio, con acabado en pintura de polvo de poliéster. Opciones de tablero: HPL Trespa® de 13 mm y Dekton® de 8 mm.

    Póngase en contacto con expormim

    Especificaciones
      • C969 E 90: 90x90x76

      TOP: HPL top 13 mm/0.51", Dekton® top 8 mm/0.31"

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaflamingo-outdoor-table-elliptical-top-90
    • Familia de productoFlamingo outdoor
    • Grupo de productosOutdoor collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)76
    • Ancho (mm)90
    • Profundidad (mm)90
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
    • Descripción Uniclass 2015Dining tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Equipment
    • Número OmniClass23-11 29 15
    • Título OmniClass Exterior Tables