Publique sus productos
Silla tapizada Fontal
Silla tapizada Fontal
Silla tapizada Fontal
    expormim

    Silla tapizada Fontal

    Sillón comedor con estructura en rattan natural pelado y tintado de 28 mm de calibre. Respaldo fabricado en rejilla natural tintada (“octagonal wicker”). Asiento tapizado con posibilidad de personalización mediante una amplia variedad de tejidos técnicos de altas prestaciones de uso. Acabado con recubrimiento en tres fases (tinte, fondo y acabado) con filtros UV que lo hacen altamente resistente a la radiación solar. Los acabados utilizados son en base al agua. Tacos protectores.

    Póngase en contacto con expormim

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFrames-upholstered-dining-chair
    • Familia de productoFrames
    • Grupo de productosIndoor collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)840
    • Ancho (mm)570
    • Profundidad (mm)570
    Información relacionada
    • Material principalOtro
    • Material secundarioTapizado
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)4.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Chairs
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniClass Residential Furniture and Equipment